Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TKN KxI 1xx

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TKN KxI 1xx
Strichzahl: 32 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor: Pressverband, Innendurchmesser 29 mm, Länge 11,2 mm, mit
Kugellageraufnahme Ø 35 mm
Verpackungsart: Einzelverpackung
Sicherheitskonzept: Fehlerausschluss für das
Lösen der mechanischen
Verbindung möglich
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1362006-01
Strichzahl
Strichzahl
32 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor
Form Rotor
Pressverband, Innendurchmesser 29 mm, Länge 11,2 mm, mit Kugellageraufnahme Ø 35 mm
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Fehlerausschluss für das Lösen der mechanischen Verbindung möglich
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage