Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 03 2026 22:18:38.

AE KCI 120

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AE KCI 120
Strichzahl: 32 Form Abtasteinheit: Außendurchmesser 91 mm, Lochkreisdurchmesser 84
mm, 4
Befestigungsbohrungen M3
Positionen pro Umdrehung: 1048576 (20 Bit)
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Datenschnittstelle: EnDat22 Synchron-Seriell
EnDat 2.2 ohne
Inkrementalsignale
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Ausgabecode: Dual
Verpackungsart: Einzelverpackung
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1402900-01
Strichzahl
Strichzahl
32 Form Abtasteinheit: Außendurchmesser 91 mm, Lochkreisdurchmesser 84 mm, 4 Befestigungsbohrungen M3
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
1048576 (20 Bit)
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+115 °C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22 Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D608296
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage