Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

AE KCI 1119

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AE KCI 1119
Strichzahl: 16 Form Abtasteinheit: Außendurchmesser 39,6 mm, Lochkreisdurchmesser 34,1
mm, 3x 120° Bohrungen, M2
Positionen pro Umdrehung: 524288 (19 Bit)
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Datenschnittstelle: EnDat22 Synchron-Seriell
EnDat 2.2 ohne
Inkrementalsignale
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Ausgabecode: Dual
Verpackungsart: Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1418386-01
Strichzahl
Strichzahl
16 Form Abtasteinheit: Außendurchmesser 39,6 mm, Lochkreisdurchmesser 34,1 mm, 3x 120° Bohrungen, M2
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
524288 (19 Bit)
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+115 °C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22 Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D608296
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage