Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TK KxI 11xx
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TK KxI 11xx
Strichzahl: 16 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor: Senkkopfschrauben, Lochkreisdurchmesser 17,3
mm, 3x 120°, M2
Verpackungsart: Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Strichzahl: 16 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor: Senkkopfschrauben, Lochkreisdurchmesser 17,3
mm, 3x 120°, M2
Verpackungsart: Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1418392-01
Strichzahl
Strichzahl
16 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor
Form Rotor
Senkkopfschrauben, Lochkreisdurchmesser 17,3 mm, 3x 120°, M2
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download