Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

AE KBI 136

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AE KBI 136
Zusatzfunktion: Zweiter Encoder
Strichzahl: 32
Strichzahl 2: 16
Form Abtasteinheit: Abtasteinheit
Außendurchmesser 64,5
mm, Innendurchmesser
22,5 mm, 3
Befestigungsbohrungen
M2,5
Unterscheidbare Umdrehungen:65536
Positionen pro Umdrehung: 1048576 (20 Bit)
Positionen pro Umdrehung 2: 524288 (19 Bit)
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Datenschnittstelle: EnDat22
Synchron-Seriell EnDat
2.2 ohne
Inkrementalsignale
Spannungsversorgung: Up = 3,6 V ... 14 V;
Ubat = 3,6 V (nom.)
... 5,25 V (max.)
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste
abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1420862
Externe analoge Sensoren: ohne Wertangabe
Ausgabecode: Dual
Verpackungsart: Einzelverpackung
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1421551-01
Zusatzfunktion
Zusatzfunktion
Zweiter Encoder
Strichzahl
Strichzahl
32
Strichzahl 2
Strichzahl 2
16
Form Abtasteinheit
Form Abtasteinheit
Abtasteinheit Außendurchmesser 64,5 mm, Innendurchmesser 22,5 mm, 3 Befestigungsbohrungen M2,5
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
65536
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
1048576 (20 Bit)
Positionen pro Umdrehung 2
Positionen pro Umdrehung 2
524288 (19 Bit)
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+115 °C
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22 Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
Up = 3,6 V ... 14 V; Ubat = 3,6 V (nom.) ... 5,25 V (max.)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1420862
Externe analoge Sensoren
Externe analoge Sensoren
ohne Wertangabe
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage