Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TK KxI 1xx

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TK KxI 1xx
Strichzahl: 16 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor: Senkkopfschrauben, Lochkreisdurchmesser 27,5
mm, 2x 103°, 1x 154°, M2
mit Goldauflagefläche
Verpackungsart: Einzelverpackung
Sicherheitskonzept: Fehlerausschluss für das
Lösen der mechanischen
Verbindung möglich
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1445827-01
Strichzahl
Strichzahl
16 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor
Form Rotor
Senkkopfschrauben, Lochkreisdurchmesser 27,5 mm, 2x 103°, 1x 154°, M2 mit Goldauflagefläche
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Fehlerausschluss für das Lösen der mechanischen Verbindung möglich
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage