Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ERO 1420
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERO 1420
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 250
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Form Kappe: ohne Bohrung
Flanschausführung: Kunststoffflansch Ø 38,4
mm, 2 x Ø 2,5 mm am LK Ø
32,5 mm
Flanschtyp: 18 Welle: Hohlwelle mit
Radialbefestigung, Durchmesser 8 mm
Wellentyp: 22E
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D360265
Anschlussrichtung: radial
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
360731-06
Strichzahl
Strichzahl
250
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Form Kappe
Form Kappe
ohne Bohrung
Flanschausführung
Flanschausführung
Kunststoffflansch Ø 38,4 mm, 2 x Ø 2,5 mm am LK Ø 32,5 mm
Flanschtyp
Flanschtyp
18 Welle: Hohlwelle mit Radialbefestigung, Durchmesser 8 mm
Wellentyp
Wellentyp
22E
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D360265
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage