Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ERO 1470
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERO 1470
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 1000
Ausgangssignal: TTLx20
Max. Abtastfrequenz: 62,50 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Form Kappe: mit Öffnung für steckbare
Kabelbaugruppe
Flanschausführung: Kunststoffflansch Ø 38,4
mm, 2 x Ø 2,5 mm am LK Ø
32,5 mm
Flanschtyp: 18 Welle: Hohlwelle mit
Radialbefestigung, Durchmesser 6 mm
Wellentyp: 22C
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden (separate
Stiftleiste und Gehäuse)
Anschluss-Belegung: D297243
Anschlussrichtung: axial
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
366403-08
Strichzahl
Strichzahl
1000
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx20
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
62,50 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Form Kappe
Form Kappe
mit Öffnung für steckbare Kabelbaugruppe
Flanschausführung
Flanschausführung
Kunststoffflansch Ø 38,4 mm, 2 x Ø 2,5 mm am LK Ø 32,5 mm
Flanschtyp
Flanschtyp
18 Welle: Hohlwelle mit Radialbefestigung, Durchmesser 6 mm
Wellentyp
Wellentyp
22C
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden (separate Stiftleiste und Gehäuse)
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D297243
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage