Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ERN 420
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 420
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 2000
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp: 14
Welle: Einseitig offene
Hohlwelle mit Klemmring, Durchmesser 12 mm, Tiefe
24 mm
Wellentyp: 68A
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: 27S12
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: radial
Beilegeteil: ..
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
385420-4E
Strichzahl
Strichzahl
2000
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
14
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle mit Klemmring, Durchmesser 12 mm, Tiefe 24 mm
Wellentyp
Wellentyp
68A
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
27S12
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Beilegeteil
Beilegeteil
..
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage