Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ERN 460
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 460
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp: 14
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit beidseitig
verwendbarem Klemmring, Durchmesser 12 mm
Wellentyp: 70C
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+70 °C
Elektrischer Anschluss: 27S12
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: radial
Beilegeteil: ..
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
385460-46
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 30 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
14
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit beidseitig verwendbarem Klemmring, Durchmesser 12 mm
Wellentyp
Wellentyp
70C
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
27S12
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Beilegeteil
Beilegeteil
..
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage