Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ERN 1381
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1381
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 210,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Spreizringkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65mm
Kupplungstyp: 06
Welle: Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25
mm, Abdrückgewinde M10
und M6
Wellentyp: 65B
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+120 °C
Elektrischer Anschluss: 62S12
Anschluss-Belegung: D297243
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: 518963-10
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
534118-02
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
210,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm
Kupplungstyp
Kupplungstyp
06
Welle
Welle
Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm, Abdrückgewinde M10 und M6
Wellentyp
Wellentyp
65B
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+120 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
62S12
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D297243
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
518963-10
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage