Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ROD 1080
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung für

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROD 1080
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung für
separate Wellen-Kupplung Strichzahl: 100
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 180,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Flanschausführung: Synchroflansch Øa 36,5 mm, Zentrierbund 33 mm, LK 26
mm, 4 x M3
Flanschtyp: 14 Welle: Vollwelle, Durchmesser 4
mm, Länge 12,5 mm
Wellentyp: 01L
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
534904-27
separate Wellen-Kupplung Strichzahl
separate Wellen-Kupplung Strichzahl
100
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
180,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Synchroflansch Øa 36,5 mm, Zentrierbund 33 mm, LK 26 mm, 4 x M3
Flanschtyp
Flanschtyp
14 Welle: Vollwelle, Durchmesser 4 mm, Länge 12,5 mm
Wellentyp
Wellentyp
01L
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage