Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ERN 421
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 421
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 1024
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 82 mm, M4)
Kupplungstyp: 45
Welle: Vollwelle mit
Außengewinde M8, Zentrierkonus 60° und
Schlüsselfläche SW 8mm
Wellentyp: 75B
Schutzart: IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: 28S12
Anschluss-Belegung: D297244
Anschlussrichtung: radial
Beilegeteil: 518963-13
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
538724-71
Strichzahl
Strichzahl
1024
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 82 mm, M4)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
45
Welle
Welle
Vollwelle mit Außengewinde M8, Zentrierkonus 60° und Schlüsselfläche SW 8mm
Wellentyp
Wellentyp
75B
Schutzart
Schutzart
IP66 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
28S12
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D297244
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Beilegeteil
Beilegeteil
518963-13
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage