Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ERN 120
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 120
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 1024
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Befestigungsplatte für
Drahtbügelmontage
Kupplungstyp: 54A
Welle: Konuswelle 1:10, Funktionsdurchmesser 17
JS8 mm, Abdrückgewinde M8
mit Zentrieransatz am
Wellenende
Wellentyp: 85C
Schutzart: IP53 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+85 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose 17-polig, Typ
Canon mit
Heißleiteranschluß Länge
700mm
Anschluss-Belegung: D254623
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 0,28
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
589611-5R
Strichzahl
Strichzahl
1024
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Befestigungsplatte für Drahtbügelmontage
Kupplungstyp
Kupplungstyp
54A
Welle
Welle
Konuswelle 1:10, Funktionsdurchmesser 17 JS8 mm, Abdrückgewinde M8 mit Zentrieransatz am Wellenende
Wellentyp
Wellentyp
85C
Schutzart
Schutzart
IP53 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+85 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose 17-polig, Typ Canon mit Heißleiteranschluß Länge 700mm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D254623
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
0,28
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage