Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 16 2026 22:24:53.

ERN 130
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 130
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 3600
Ausgangssignal: HTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 96 mm)
Kupplungstyp: 30A
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
Exzenterklemmung, Durchmesser 25 mm
Wellentyp: 42B
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+85 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 5,00
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
589612-1W
Strichzahl
Strichzahl
3600
Ausgangssignal
Ausgangssignal
HTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 30 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 96 mm)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
30A
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Exzenterklemmung, Durchmesser 25 mm
Wellentyp
Wellentyp
42B
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+85 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
5,00
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage