Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ERN 1123
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1123
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Anzahl der Signalperioden: 1000
Kommutierungssignal: C01 [Blockkommutierung 2 x
180°]
Referenzmarke: RV [90°]
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 40 mm)
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
Radialbefestigung, Durchmesser 8mm
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+90 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D726667
Anschlussrichtung: radial
Beilegeteil: Gewindestift 2x M3x3 - WP
[685222-14]
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
684702-11
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
1000
Kommutierungssignal
Kommutierungssignal
C01 [Blockkommutierung 2 x 180°]
Referenzmarke
Referenzmarke
RV [90°]
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 40 mm)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Radialbefestigung, Durchmesser 8mm
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+90 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D726667
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Beilegeteil
Beilegeteil
Gewindestift 2x M3x3 - WP [685222-14]
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage