Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ECI 1118
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ECI 1118
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerung
Positionen pro Umdrehung: 262144
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Synchroflansch Ø 36,83 mm, Gesamtlänge 9,9 mm, Zentrierbund Ø 36,83 mm, Länge 2,45 mm
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe
2,8 mm
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D740561
Anschlussrichtung: radial
Beilegeteil: Schraube M3 x16 -A2 ISO
4762 mit Tuflok
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
728563-01
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
262144
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Synchroflansch Ø 36,83 mm, Gesamtlänge 9,9 mm, Zentrierbund Ø 36,83 mm, Länge 2,45 mm
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 2,8 mm
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D740561
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Beilegeteil
Beilegeteil
Schraube M3 x16 -A2 ISO 4762 mit Tuflok
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage