Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ERN 1387
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1387
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 2048
Teilkreiszusatzspur: 1 Sinus und 1
Cosinus-Signal/ Umdrehung
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 210,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung: Spreizringkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65mm
Kupplungstyp: 06 Welle: Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25
mm, Abdrückgewinde M10 und
M6 Wellentyp: 65B
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+120 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 14-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D319274
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: Montagesatz mit Schraube
M5x50, M5x47 und
Warnhinweis
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
749144-01
Strichzahl
Strichzahl
2048
Teilkreiszusatzspur
Teilkreiszusatzspur
1 Sinus und 1 Cosinus-Signal/ Umdrehung
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
210,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm
Kupplungstyp
Kupplungstyp
06 Welle: Konuswelle 1 zu 10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm, Abdrückgewinde M10 und M6 Wellentyp: 65B
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+120 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 14-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D319274
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
Montagesatz mit Schraube M5x50, M5x47 und Warnhinweis
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage