Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ECN 125
Singleturn Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ECN 125
Singleturn Drehgeber mit Eigenlagerung
Positionen pro Umdrehung: 33554432
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 96 mm)
Kupplungstyp: 30A
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
Exzenterklemmung, Durchmesser 50 mm
Wellentyp: 42D
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 5,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
810801-08
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
33554432
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 96 mm)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
30A
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Exzenterklemmung, Durchmesser 50 mm
Wellentyp
Wellentyp
42D
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage