Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

ECI119
Absoluter Einbaudrehgeber mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ECI119
Absoluter Einbaudrehgeber mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerung
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 32 Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 6,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 91 mm und
Befestigungslochkreis 85
mm für M3, 3 x 120°
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
radial wirkendem
Klemmring, Durchmesser
30mm
Schutzart: IP20 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -30/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D533387
Anschlussrichtung: axial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
823406-01
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
524288
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
32 Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
6,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch mit Außendurchmesser 91 mm und Befestigungslochkreis 85 mm für M3, 3 x 120°
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit radial wirkendem Klemmring, Durchmesser 30mm
Schutzart
Schutzart
IP20 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-30/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D533387
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage