Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 03 2026 22:18:38.

LC 211
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse. (Einteiliges komplettes Gerät mit wählbarem thermischen Fixpunkt.)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 211
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse. (Einteiliges komplettes Gerät mit wählbarem thermischen Fixpunkt.)
Messlänge: 1640 mm
Genauigkeitsklasse: 5,0 µm
Teilungsperiode: 40,000 µm
Messschritt 1: 10,0000 nm
Befestigungsart: spiegelbildlich
Datenschnittstelle: EnDat22 Synchron-Seriell
EnDat 2.2 ohne
Inkrementalsignale
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 14-polig
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
1177531-27
Messlänge
Messlänge
1640 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm
Messschritt 1
Messschritt 1
10,0000 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
spiegelbildlich
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22 Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V