Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

LC 291F
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse. (Einteiliges komplettes Gerät mit wählbarem thermischen Fixpunkt.)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 291F
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse. (Einteiliges komplettes Gerät mit wählbarem thermischen Fixpunkt.)
Messlänge: 840 mm
Genauigkeitsklasse: 5,0 µm
Teilungsperiode: 40,000 µm
Messschritt 1: 12,5000 nm
Messschritt 2: 50,0000 nm
Befestigungsart: Standard
Datenschnittstelle: Fanuc05 Serielle
Schnittstelle FANUC
ALPHA/ALPHAi
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 14-polig
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
1198317-03
Messlänge
Messlänge
840 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm
Messschritt 1
Messschritt 1
12,5000 nm
Messschritt 2
Messschritt 2
50,0000 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
Standard
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc05 Serielle Schnittstelle FANUC ALPHA/ALPHAi
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V