Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 16 2026 22:24:53.

LC 291F
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse. (Einteiliges komplettes Gerät mit wählbarem thermischen Fixpunkt.)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 291F
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse. (Einteiliges komplettes Gerät mit wählbarem thermischen Fixpunkt.)
Messlänge: 1440 mm
Genauigkeitsklasse: 5,0 µm
Teilungsperiode: 40,000 µm
Messschritt 1: 12,5000 nm
Messschritt 2: 50,0000 nm
Befestigungsart: spiegelbildlich
Datenschnittstelle: Fanuc05 Serielle
Schnittstelle FANUC
ALPHA/ALPHAi
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 14-polig
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
1198317-26
Messlänge
Messlänge
1440 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm
Messschritt 1
Messschritt 1
12,5000 nm
Messschritt 2
Messschritt 2
50,0000 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
spiegelbildlich
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc05 Serielle Schnittstelle FANUC ALPHA/ALPHAi
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V