Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

Teilesatz LB 383
Für inkrementales mehrteiliges gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Teilesatz LB 383
Für inkrementales mehrteiliges gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse
für große Messlängen bestehend aus:
1 Maßband, 1 Endstück mit Klemmvorrichtung, 1 Endstück mit Spannvorrichtung, 1 Dichtlippe, 3 Laufbänder, 3 Gehäusedichtungen, Kleinteile
Messlänge: 4840 mm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~
10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 40,000 µm Referenzmarke: durch Magneten auswählbar
Referenzmarkenlage: alle 50mm, beginnend bei 20mm
vom Messbeginn
Befestigungsart: Standard
Identnummer
Identnummer
1313986-09
für große Messlängen bestehend aus
für große Messlängen bestehend aus
1 Maßband, 1 Endstück mit Klemmvorrichtung, 1 Endstück mit Spannvorrichtung, 1 Dichtlippe, 3 Laufbänder, 3 Gehäusedichtungen, Kleinteile
Messlänge
Messlänge
4840 mm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~
10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm Referenzmarke: durch Magneten auswählbar
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
alle 50mm, beginnend bei 20mm
vom Messbeginn
Befestigungsart
Befestigungsart
Standard
Downloads / CAD / Montage