Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

LS383
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LS383
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 320 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Befestigungsart: Endstücke für M4
Befestigungsschrauben
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Weitere Referenzmarken: keine
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D1345448
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1326652-04
Messlänge
Messlänge
320 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Befestigungsart
Befestigungsart
Endstücke für M4 Befestigungsschrauben
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
keine
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1345448
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Downloads / CAD / Montage