Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 14 2026 22:25:13.

LS373
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LS373
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 620 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Befestigungsart: Endstücke für M4
Befestigungsschrauben
Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 5-fach
Interpolation
Referenzmarkenlage: in der Mitte der
Messlänge
Weitere Referenzmarken: keine
Referenzimpulsbreite: 90°
Störungssignal: MT
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D1345447
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit
Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Identnummer
Identnummer
1326654-12
Messlänge
Messlänge
620 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Befestigungsart
Befestigungsart
Endstücke für M4 Befestigungsschrauben
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 5-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
keine
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Störungssignal
Störungssignal
MT
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1345447
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Downloads / CAD / Montage