Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

LS373C
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LS373C
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 470 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Befestigungsart: Endstücke für M4
Befestigungsschrauben
Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 5-fach
Interpolation
Referenzmarkenlage: Abstandscodierte
Referenzmarken mit
Grundabstand 1000 x
Teilungsperiode
Weitere Referenzmarken: keine
Referenzimpulsbreite: 90°
Störungssignal: MT
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, Kunststoffgehäuse
metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1345444
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit
Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Identnummer
Identnummer
1326655-09
Messlänge
Messlänge
470 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Befestigungsart
Befestigungsart
Endstücke für M4 Befestigungsschrauben
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 5-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
Abstandscodierte Referenzmarken mit Grundabstand 1000 x Teilungsperiode
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
keine
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Störungssignal
Störungssignal
MT
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1345444
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Downloads / CAD / Montage