Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

LS 1679
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse mit integrierter

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LS 1679
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse mit integrierter
Führung für Biegemaschinen Messlänge: 70 mm
Genauigkeitsklasse: ± 10,0 µm
Messschritt: 5000 nm
Befestigungsart: Endstücke
Referenzmarkenlage: 35 mm (Abstand in mm vom
Ende der Messlänge, mit
Auswahlfunktion)
Referenzimpulsbreite: 90°
Störungssignal: bei Störung LOW
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Anschlussrichtung: Kabelausgang links
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D294999
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
589220-20
Führung für Biegemaschinen Messlänge
Führung für Biegemaschinen Messlänge
70 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 10,0 µm
Messschritt
Messschritt
5000 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
Endstücke
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
35 mm (Abstand in mm vom Ende der Messlänge, mit Auswahlfunktion)
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
Kabelausgang links
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
keine
Downloads / CAD / Montage