Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

LC 195S
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 195S
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 540 mm
Genauigkeitsklasse: 3,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Messschritt 1: 1,0000 nm
Befestigungsart: Anschraubleiste integriert
Datenschnittstelle: DQ01 DRIVE-CLiQ
Messgeräteschnittstelle
DQ01
Spannungsversorgung: 10 V ... 28,8 V
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 14-polig
Maximalgeschwindigkeit: 3,00 m/s
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Sicherheitskonzept: Für Anwendungen bis SIL 2
nach EN 61508 und PL d
nach EN ISO 13849.
Dokumentation beachten!
Identnummer
Identnummer
760914-05
Messlänge
Messlänge
540 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
3,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Messschritt 1
Messschritt 1
1,0000 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
Anschraubleiste integriert
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
DQ01 DRIVE-CLiQ Messgeräteschnittstelle DQ01
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 28,8 V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose, Stift, 14-polig
Maximalgeschwindigkeit
Maximalgeschwindigkeit
3,00 m/s
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
keine
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Für Anwendungen bis SIL 2 nach EN 61508 und PL d nach EN ISO 13849. Dokumentation beachten!
Downloads / CAD / Montage