Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

LC 495F
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 495F
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 770 mm
Gesamtlänge: ML+138 mm
Genauigkeitsklasse: ± 3,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Messschritt 1: 1,2500 nm
Messschritt 2: 10,0000 nm
Befestigungsart: Endstücke + Montageschiene
Endstück: 12A
Ausgangssignal: ohne Wertangabe
Ausgabecode: Dual
Datenschnittstelle: Fanuc05 Serielle
Schnittstelle FANUC
ALPHA/ALPHAi
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 14-polig
Anzahl Abtasteinheiten: 2
Maximalgeschwindigkeit: 3,00 m/s
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
760930-29
Messlänge
Messlänge
770 mm
Gesamtlänge
Gesamtlänge
ML+138 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 3,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Messschritt 1
Messschritt 1
1,2500 nm
Messschritt 2
Messschritt 2
10,0000 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
Endstücke + Montageschiene
Endstück
Endstück
12A
Ausgangssignal
Ausgangssignal
ohne Wertangabe
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc05 Serielle Schnittstelle FANUC ALPHA/ALPHAi
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose, Stift, 14-polig
Anzahl Abtasteinheiten
Anzahl Abtasteinheiten
2
Maximalgeschwindigkeit
Maximalgeschwindigkeit
3,00 m/s
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
keine
Downloads / CAD / Montage