Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

LC 495M
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 495M
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 370 mm
Gesamtlänge: ML+105 mm
Genauigkeitsklasse: ± 3,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Messschritt 1: 1,0000 nm
Befestigungsart: Endstücke + Montageschiene
Endstück: 14A
Ausgangssignal: ohne Wertangabe
Ausgabecode: Dual
Datenschnittstelle: Mit03-4 Mitsubishi high
speed interface Generation
2 with two pair
transmission
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 14-polig
Maximalgeschwindigkeit: 3,00 m/s
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
760945-07
Messlänge
Messlänge
370 mm
Gesamtlänge
Gesamtlänge
ML+105 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 3,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Messschritt 1
Messschritt 1
1,0000 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
Endstücke + Montageschiene
Endstück
Endstück
14A
Ausgangssignal
Ausgangssignal
ohne Wertangabe
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Mit03-4 Mitsubishi high speed interface Generation 2 with two pair transmission
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose, Stift, 14-polig
Maximalgeschwindigkeit
Maximalgeschwindigkeit
3,00 m/s
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
keine
Downloads / CAD / Montage