Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

RCN 6310
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 6310
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung
Systemgenauigkeit: ±2,0''
Datenschnittstelle: EnDat22
Positionen pro Umdrehung: 268435456
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Durchgehende Hohlwelle
für Axialklemmung, Durchmesser 180 mm
Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 308 mm
und Zentrierbund 271 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Mechanisch zulässige <= 200 min-1 (höhere
Drehzahl: Drehzahlen möglich, Details siehe Technische
Kennwerte)
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D680849
Anschlussrichtung: tangential
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Sicherheitskonzept: Für Anwendungen bis SIL
2 nach EN 61508 und PL d
nach EN ISO 13849.
Dokumentation beachten!
Identnummer
Identnummer
1151208-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±2,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
268435456
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 180 mm
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch mit Außendurchmesser 308 mm und Zentrierbund 271 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Mechanisch zulässige <= 200 min-1 (höhere
Drehzahl
Drehzahl
Drehzahlen möglich, Details siehe Technische Kennwerte)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D680849
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
tangential
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Für Anwendungen bis SIL 2 nach EN 61508 und PL d nach EN ISO 13849. Dokumentation beachten!
Downloads / CAD / Montage