Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

RCN 5391F
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 5391F
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung
Systemgenauigkeit: ± 4,0''
Datenschnittstelle: Fanuc05
Positionen pro Umdrehung: 67108864
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
35 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+60 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D680849
Identnummer
Identnummer
1244679-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
± 4,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc05
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
67108864
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Hohlwelle, Durchmesser 35 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+60 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D680849
Downloads / CAD / Montage