Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

RCN 8581
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 8581
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung
Systemgenauigkeit: ±1,0''
Datenschnittstelle: EnDat02
Positionen pro Umdrehung: 536870912
Strichzahl: 32768
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 400,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
100 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D629024
Identnummer
Identnummer
1244753-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±1,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
536870912
Strichzahl
Strichzahl
32768
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
400,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Hohlwelle, Durchmesser 100 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D629024
Downloads / CAD / Montage