Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
RCN 8591M
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
RCN 8591M
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung
Systemgenauigkeit: ±1,0''
Datenschnittstelle: Mit03-4
Positionen pro Umdrehung: 536870912
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
100 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D680849
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung
Systemgenauigkeit: ±1,0''
Datenschnittstelle: Mit03-4
Positionen pro Umdrehung: 536870912
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
100 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D680849
Identnummer
Identnummer
1244761-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±1,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Mit03-4
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
536870912
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Hohlwelle, Durchmesser 100 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D680849
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download
Konformitätserklärung
Montageanleitung
- RCN 8xx1, Hohlwelle 100 mm, Montageanleitung englisch
- RCN 8xx1, Hohlwelle 100 mm, Montageanleitung chinesisch
- RCN 8xx1, Hohlwelle 100 mm, Montageanleitung spanisch
- RCN 8xx1, Hohlwelle 100 mm, Montageanleitung koreanisch
- RCN 8xx1, Hohlwelle 100 mm, Montageanleitung französisch
- RCN 8xx1, Hohlwelle 100 mm, Montageanleitung italienisch
- RCN 8xx1, Hohlwelle 100 mm, Montageanleitung japanisch
- RCN 8xx1, Hohlwelle 100 mm, Montageanleitung taiwanisch
- RCN 8xx1, Hohlwelle 100 mm, Montageanleitung deutsch