Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

RCN 8591P
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 8591P
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung
Systemgenauigkeit: ±1,0''
Datenschnittstelle: Pana02
Positionen pro Umdrehung: 536870912
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
100 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D680849
Identnummer
Identnummer
1244763-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±1,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Pana02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
536870912
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Hohlwelle, Durchmesser 100 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D680849
Downloads / CAD / Montage