Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

RON 886
Inkrementales Winkelmessgerät mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RON 886
Inkrementales Winkelmessgerät mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung
Strichzahl: 36000
Systemgenauigkeit: ±1,0''
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 180,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Flanschausführung: Flansch mit
Außendurchmesser 200 mm
und Zentrierbund 180 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Welle: Hohlwelle, Durchmesser 60
mm Schutzart Gehäuse: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 3,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
355886-06
Strichzahl
Strichzahl
36000
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±1,0''
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
180,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch mit Außendurchmesser 200 mm und Zentrierbund 180 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Welle
Welle
Hohlwelle, Durchmesser 60 mm Schutzart Gehäuse: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage