Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

RON 275
Inkrementales Winkelmessgerät mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RON 275
Inkrementales Winkelmessgerät mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung
Strichzahl: 18000
Systemgenauigkeit: ±5,0''
Ausgangssignal: TTLx10
Max. Abtastfrequenz: 50,00 kHz
Referenzmarke: 90°
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Flanschausführung: Rechteckflansch mit
Zentrierbund 85 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Welle: Durchgehende Hohlwelle für
Axialklemmung, Durchmesser
20 mm
Schutzart Gehäuse: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 3,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
358698-61
Strichzahl
Strichzahl
18000
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±5,0''
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx10
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
50,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
90°
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Rechteckflansch mit Zentrierbund 85 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 20 mm
Schutzart Gehäuse
Schutzart Gehäuse
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage