Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

RON 285
Inkrementales Winkelmessgerät mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RON 285
Inkrementales Winkelmessgerät mit Eigenlagerung und integrierter Statorkupplung
Strichzahl: 18000
Systemgenauigkeit: ±5,0''
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 180,00 kHz
Referenzmarke: analog
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Flanschausführung: Rechteckflansch mit
Zentrierbund 85 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Welle: Durchgehende Hohlwelle für
Axialklemmung, Durchmesser
20 mm
Schutzart Gehäuse: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 3,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
358699-06
Strichzahl
Strichzahl
18000
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±5,0''
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
180,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
analog
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Rechteckflansch mit Zentrierbund 85 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 20 mm
Schutzart Gehäuse
Schutzart Gehäuse
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage