Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 16 2026 22:24:53.

ECN 2190M
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ECN 2190M
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Systemgenauigkeit: ± 10,0''
Datenschnittstelle: Mit03-4
Positionen pro Umdrehung: 33554432
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung mit
Zentrierbund 85 mm
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit Exzenterklemmung, Durchmesser 50 mm
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+60 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 1,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
810789-01
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
± 10,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Mit03-4
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
33554432
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung mit Zentrierbund 85 mm
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Exzenterklemmung, Durchmesser 50 mm
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+60 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage