Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: August 20 2026 22:18:24.

ST 3078
Inkrementaler Messtaster HEIDENHAIN-SPECTO

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ST 3078
Inkrementaler Messtaster HEIDENHAIN-SPECTO
Messbolzenantrieb: mit Federkraft ausfahrend
Messlänge: 30 mm
Führungstyp: Kugelführung
Referenzmarkenlage: 5 mm
Genauigkeitsklasse: 1,0 µm
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, mit integrierter
Elektronik, lackiert, Stift, 15-polig
Anschlussrichtung: axial
Anschluss-Belegung: D510107
Kabeltyp: PUR Ø 5,1 mm
Kabellänge: 1,50 m
Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel
mit 10-fach Interpolation
Max. Abtastfrequenz: 25,00 kHz
Referenzimpulsbreite: 90°
Störungssignal: bei Störung LOW
Signalperiode: 2,000 µm
Spannungsversorgung: 5V+-10%
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: +10/+40 °C
Identnummer
Identnummer
375133-04
Messbolzenantrieb
Messbolzenantrieb
mit Federkraft ausfahrend
Messlänge
Messlänge
30 mm
Führungstyp
Führungstyp
Kugelführung
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
5 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
1,0 µm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, lackiert, Stift, 15-polig
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D510107
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 5,1 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 10-fach Interpolation
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
25,00 kHz
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Störungssignal
Störungssignal
bei Störung LOW
Signalperiode
Signalperiode
2,000 µm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-10%
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+40 °C
Downloads / CAD / Montage