Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

AT 3017
Absoluter Messtaster HEIDENHAIN-ACANTO

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AT 3017
Absoluter Messtaster HEIDENHAIN-ACANTO
Messbolzenantrieb: mit Druckluft ausfahrend
Messlänge: 30 mm
Führungstyp: Gleitführung
Genauigkeitsklasse: 2,0 µm
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Datenschnittstelle: Synchron-Seriell EnDat 2.2
ohne Inkrementalsignale
Messschritt: 368 nm
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Schutzart: IP64/67 (EN60529) ohne/mit
Sperrluft
Arbeitstemperatur: +10/+40 °C
Identnummer
Identnummer
680984-02
Messbolzenantrieb
Messbolzenantrieb
mit Druckluft ausfahrend
Messlänge
Messlänge
30 mm
Führungstyp
Führungstyp
Gleitführung
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
2,0 µm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Messschritt
Messschritt
368 nm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Schutzart
Schutzart
IP64/67 (EN60529) ohne/mit Sperrluft
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+40 °C
Downloads / CAD / Montage