Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TTR ECA 4402
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TTR ECA 4402
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 25993
Genauigkeit der Teilung: ± 1,7''
Geometrie der Trommel: AußenØ 331,31 mm, InnenØ
270 mm, LochkreisØ 290
mm, 12 Bohrungen Ø 5,5
mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 4750 min-1
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 25993
Genauigkeit der Teilung: ± 1,7''
Geometrie der Trommel: AußenØ 331,31 mm, InnenØ
270 mm, LochkreisØ 290
mm, 12 Bohrungen Ø 5,5
mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 4750 min-1
Identnummer
Identnummer
1042970-02
Strichzahl
Strichzahl
25993
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 1,7''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 331,31 mm, InnenØ 270 mm, LochkreisØ 290 mm, 12 Bohrungen Ø 5,5 mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
4750 min-1
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download