Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ECA 4402
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ECA 4402
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 19998
Genauigkeit der Teilung: ± 1,8''
Geometrie der Trommel: AußenØ 254,93 mm, InnenØ
210 mm, LochkreisØ 230
mm, 12 Bohrungen Ø 3,7
mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 6250 min-1
Identnummer
Identnummer
1042970-05
Strichzahl
Strichzahl
19998
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 1,8''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 254,93 mm, InnenØ 210 mm, LochkreisØ 230 mm, 12 Bohrungen Ø 3,7 mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
6250 min-1
Downloads / CAD / Montage