Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TTR ECA 4402
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TTR ECA 4402
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 16379
Genauigkeit der Teilung: ± 1,9''
Geometrie der Trommel: AußenØ 208,89 mm, InnenØ
185 mm, LochkreisØ 197
mm, 12 Bohrungen Ø 3,7
mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 7500 min-1
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 16379
Genauigkeit der Teilung: ± 1,9''
Geometrie der Trommel: AußenØ 208,89 mm, InnenØ
185 mm, LochkreisØ 197
mm, 12 Bohrungen Ø 3,7
mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 7500 min-1
Identnummer
Identnummer
1042970-07
Strichzahl
Strichzahl
16379
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 1,9''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 208,89 mm, InnenØ 185 mm, LochkreisØ 197 mm, 12 Bohrungen Ø 3,7 mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
7500 min-1
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download