Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ECA 4402
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ECA 4402
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 37994
Genauigkeit der Teilung: ± 1,5''
Geometrie der Trommel: AußenØ 484,07 mm, InnenØ
425 mm, LochkreisØ 445
mm, 12 Bohrungen Ø 6,5
mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 3250 min-1
Identnummer
Identnummer
1042970-11
Strichzahl
Strichzahl
37994
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 1,5''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 484,07 mm, InnenØ 425 mm, LochkreisØ 445 mm, 12 Bohrungen Ø 6,5 mm, ohne Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
3250 min-1
Downloads / CAD / Montage