Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 16 2026 22:24:53.

TKN ERP 1000
Teilkreis mit Nabe für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TKN ERP 1000
Teilkreis mit Nabe für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Anzahl der Signalperioden: 23000
Genauigkeit der Teilung bei
elektrischer Zentrierung: ± 4,0''
Welle: Nabe mit Durchmesser
40,2 mm, Innendurchmesser 13 mm, Lochkreis Ø 21,5 mm, 3x
Ø 3,4 mm
Teilkreisaußendurchmesser: 57,00 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 2600 1/min
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Identnummer
Identnummer
1126369-01
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
23000
Genauigkeit der Teilung bei
elektrischer Zentrierung
elektrischer Zentrierung
± 4,0''
Welle
Welle
Nabe mit Durchmesser 40,2 mm, Innendurchmesser 13 mm, Lochkreis Ø 21,5 mm, 3x Ø 3,4 mm
Teilkreisaußendurchmesser
Teilkreisaußendurchmesser
57,00 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
2600 1/min
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Downloads / CAD / Montage