Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.
TKN ERP 1000
Teilkreis mit Nabe für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TKN ERP 1000
Teilkreis mit Nabe für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Anzahl der Signalperioden: 50000
Genauigkeit der Teilung bei
elektrischer Zentrierung: ± 1,8''
Welle: Nabe mit Durchmesser
92,2 mm, Innendurchmesser 62 mm, Lochkreis Ø 72 mm, 6x Ø
4,5 mm
Teilkreisaußendurchmesser: 109,00 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 1200 1/min
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Teilkreis mit Nabe für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Anzahl der Signalperioden: 50000
Genauigkeit der Teilung bei
elektrischer Zentrierung: ± 1,8''
Welle: Nabe mit Durchmesser
92,2 mm, Innendurchmesser 62 mm, Lochkreis Ø 72 mm, 6x Ø
4,5 mm
Teilkreisaußendurchmesser: 109,00 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 1200 1/min
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Referenzmarke: 1 Referenzmarke
Identnummer
Identnummer
1126369-03
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
50000
Genauigkeit der Teilung bei
elektrischer Zentrierung
elektrischer Zentrierung
± 1,8''
Welle
Welle
Nabe mit Durchmesser 92,2 mm, Innendurchmesser 62 mm, Lochkreis Ø 72 mm, 6x Ø 4,5 mm
Teilkreisaußendurchmesser
Teilkreisaußendurchmesser
109,00 mm
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
1200 1/min
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Referenzmarke
Referenzmarke
1 Referenzmarke
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
CAD
CAD Download