Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ECA 4400
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ECA 4400
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 44000
Genauigkeit der Teilung: ± 2,0''
Geometrie der Trommel: AußenØ 560,46 mm, InnenØ
512 mm, LochkreisØ 528
mm, 18 Bohrungen Ø 7 mm, mit Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 1500
Identnummer
Identnummer
1143118-01
Strichzahl
Strichzahl
44000
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 2,0''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 560,46 mm, InnenØ 512 mm, LochkreisØ 528 mm, 18 Bohrungen Ø 7 mm, mit Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
1500
Downloads / CAD / Montage