Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TTR ECA 4400
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ECA 4400
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 19998
Genauigkeit der Teilung: ± 2,5''
Geometrie der Trommel: AußenØ 254,93 mm, InnenØ
180 mm, LochkreisØ 200
mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 3250
Identnummer
Identnummer
1143118-04
Strichzahl
Strichzahl
19998
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 2,5''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 254,93 mm, InnenØ 180 mm, LochkreisØ 200 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
3250
Downloads / CAD / Montage